Étau de bridage 5 Axes pour tables à trous (K0939)

Étau de bridage 5 Axes pour tables à trous (K0939)
· Accès optimal à la pièce

· Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable

· Hauteur 175 mm (extensible jusqu'à 250 mm)

· Largeur de serrage de 22 à 236 mm (extensible)

· Force de serrage élevée sur la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0939.4012175
K0939.5012175
K0939.5016175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
B2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
K=Entraxe modulaire Poids
(kg)

2,524.25 €

1 4 jours 148124401601240x40 (M12)25,0950

2,556.45 €

1 4 jours 138114501501250x50 (M12)25,2320

2,556.45 €

1 4 jours 134110501501650x50 (M16)25,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

B(mm) 190 H(mm) 175 Désignation Étau de bridage 5 axes
Force de serrage max.(kN) 42 RoHS true

Assistance technique