Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0944.210020
Matériau principal | Acier | B=Largeur(mm) | 30 | H=Hauteur(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
L=Longueur(mm) | 100 | Finition 1 | brut | Désignation | Mâchoire de serrage |
Assorti à | Tous les étaux de serrage 3 axes et 5 axes | Poids(kg) | 0,4023 | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage brut (K0944), le numéro d'article est le suivant: K0944.210020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0944.210020.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles