Supports universels, à visser (K0974) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Supports universels, à visser (K0974)
· Pour le réglage de la hauteur d'appui de la pièce

· Adapté à l'étau de bridage compact K0973, Étaux de bridage 5 axes KIPPflexX K1555

· Usinage de la hauteur d'appui par le client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0974.0900515
K0974.1250515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur de mors
(mm)
Poids
(kg)

248.53 €

1 4 jours 900,1470

275.87 €

1 4 jours 1250,2130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface naturel H(mm) 15
H1(mm) 30 Finition 1 vissable Finition 2 la paire
Désignation Cales d'Appui Assorti à K0973 S=Épaisseur(mm) 5
RoHS true

Assistance technique