Jeu de griffes de serrage de forme B (K1008) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Jeu de griffes de serrage de forme B (K1008)
· Fixation supplémentaire de l'étau de bridage 5 axes compact sur les tables de machine

· Pour toutes les rainures en T, pas de trame et alésages de fixation courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1008.1412
K1008.1816
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1
(mm)
B2
(mm)
D=filetage
(mm)
Poids
(kg)

248.53 €

1 4 jours 12,813,5M123,4610

278.25 €

1 4 jours 16,817,5M167,1170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Forme B
Type-forme avec tasseau pour rainure en T B=Largeur(mm) 40 L=Longueur(mm) 115
L1(mm) 67,2 Finition 1 kit Désignation Bride Équipée
RoHS true

Assistance technique