Mors de serrage, forme E, avec pointes de serrage (K1748)

Mors de serrage, forme E, avec pointes de serrage (K1748)
· Convient pour le serrage multiple

· Pour les tensions de serrage élevées

· Utilisation flexible

· Équilibrage de tolérance possible grâce au trou oblong

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1748.0500512

Référence pièce
K1748.0500512
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

235.75 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Corps de finition de surface trempé et phosphaté Forme E
Type-forme avec pointes Version 1 double B=Largeur(mm) 50
B1(mm) 30 B2(mm) 18 D (Filetage interne) M5
H=Hauteur(mm) 25 H1(mm) 12,5 H3(mm) 3,5
H4(mm) 5 H5(mm) 9 H6(mm) 4,75
L maximum(mm) 60 L minimum(mm) 54 Force de serrage max.(kN) 30
Couple de serrage max.(Nm) 85 Z (vis à tête DIN 912) M12x25 Désignation Mors de Serrage
C Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 M12 Poids(kg) 0,4300 PL Edelstahl false
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Mors de serrage, forme E, avec pointes de serrage (K1748), le numéro d'article est le suivant: K1748.0500512.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1748.0500512.

Assistance technique