Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1748.0502312 |
K1748.0505312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type-forme | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
205.28 € | 1 | 4 jours | palier 2 mm | 2 | ||
205.28 € | 1 | 4 jours | palier 5 mm | 5 |
Loading...
Matériau principal | Acier de cémentation | Corps de finition de surface | trempé et phosphaté | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | double | B=Largeur(mm) | 50 | B1(mm) | 30 |
D (Filetage interne) | M5 | H=Hauteur(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
H3(mm) | 3,5 | L maximum(mm) | 56,5 | L minimum(mm) | 50,5 |
Force de serrage max.(kN) | 30 | Couple de serrage max.(Nm) | 85 | Z (vis à tête DIN 912) | M12x25 |
Désignation | Mors de Serrage | C Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 | M12 | Poids(kg) | 0,4500 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Type-forme
H2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles