Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1749.0502312 |
K1749.0505312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type-forme | H2 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265.65 € | 1 | 4 jours | palier 2 mm | 2 | 0,6200 | ||
254.15 € | 1 | 4 jours | palier 5 mm | 5 | 0,6150 |
Loading...
Matériau principal | Acier de cémentation | Corps de finition de surface | trempé et phosphaté | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | à mors fixe | Version 2 | à une oreille | B=Largeur(mm) | 50 |
B1(mm) | 30 | D (Filetage interne) | M5 | G (vis à tête DIN 912) | M12x30 |
H=Hauteur(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 | H3(mm) | 3,5 |
L maximum(mm) | 77 | L minimum(mm) | 71 | Force de serrage max.(kN) | 30 |
Couple de serrage max.(Nm) | 85 | Z (vis à tête DIN 912) | M12x25 | Désignation | Mors de Serrage |
C Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 | M12 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
D1 | M6 |
Configurer
Propriétés de base
Type-forme
H2(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles