Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1758.05010241 |
K1758.05010361 |
K1758.05012241 |
K1758.05012262 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | B=Largeur (mm) | D (Filetage interne) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Assorti à | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.87 € | 1 | 4 jours | A | 19 | M10 | 22 | 9,95 | 24 | - | mors fixe une face | 0,0753 | ||
13.73 € | 1 | 4 jours | C | 19 | M10 | 22 | 9,95 | 36 | 18 | mors fixe double face | 0,1081 | ||
11.87 € | 1 | 4 jours | A | 19 | M12 | 22 | 9,95 | 24 | - | segment de serrage à clavette à mors fixe | 0,0600 | ||
8.74 € | 1 | 4 jours | B | 18,5 | M12 | 18 | 9,5 | 26 | - | segment de serrage à clavette double face | 0,0627 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Corps de finition de surface | traité et rectifiée | Version 1 | pour mors de serrage |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 26 | Désignation | Tasseau pour Rainure en T | convient pour une largeur de système | 50 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Forme
B=Largeur(mm)
D (Filetage interne)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Assorti à
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles