Élément de serrage et de centrage avec taraudage (K0893)

Élément de serrage et de centrage avec taraudage (K0893)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Centrage et serrage d'une pièce dans le perçage

· Grande course

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0893.0615
K0893.0619
K0893.0624
K0893.0630
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre minimum
(mm)
D=Diamètre maximum
(mm)
D3
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force de serrage max.
(kN)
L min.
(mm)
H min.
(mm)
H max.
(mm)
Poids
(kg)

71.06 €

1 4 jours 121511,492,52,21,54,82227,50,0205

71.06 €

1 4 jours 15191412462,54,824,5320,0349

77.20 €

1 4 jours 192417,81551044,526350,0556

77.20 €

1 4 jours 243023195104,573244,50,1115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Élément Élément de Serrage et de Centrage Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni
Matériau du composant Acier de traitement Composant de finition de surface bruni D2(mm) 12
L2(mm) 4 D1=Filetage M6 Type de filetage Bridage intérieur
Domaines d'application pièces traitées Type de serrage bridage intérieur RoHS true

Assistance technique