Élément de plafond en métal et caoutchouc, forme B, IG (K2012) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Élément de plafond en métal et caoutchouc, forme B, IG (K2012)
· Protection contre l'arrachement

· Pour les pièces suspendues

· Protège les pièces contre les chocs les plus extrêmes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2012.00845
K2012.00860
K2012.00870
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de dureté Charge
(N)
Poids
(kg)

23.24 €

1 4 jours 451250,0700

23.24 €

1 4 jours 602000,0800

23.24 €

1 4 jours 703000,0900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel D1(mm) 16
D2(mm) 8,5 G=Filetage M8 H=Hauteur(mm) 38
T=profondeur de filetage(mm) 15 Corps de finition de surface zingué Type de filetage taraudage
Finition 1 taraudage Désignation Élément de plafond en métal et caoutchouc Forme B
Type de forme carré B=Largeur(mm) 32 D=Diamètre(mm) 25
E=Entraxe des alésages(mm) 72 H1(mm) 33 H2(mm) 30
H3(mm) 2,5 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique