Élément de plafond en métal et caoutchouc, forme C, IG (K2012)

Élément de plafond en métal et caoutchouc, forme C, IG (K2012)
· Protection contre l'arrachement

· Pour les pièces suspendues

· Protège les pièces contre les chocs les plus extrêmes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2012.01040
K2012.01060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de dureté Charge
(N)
Poids
(kg)

13.92 €

1 4 jours 402500,1100

13.92 €

1 4 jours 607000,1023

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc naturel D2(mm) 10,5
G=Filetage M10 H=Hauteur(mm) 30 Corps de finition de surface zingué
Type de filetage taraudage Finition 1 taraudage Désignation Élément de plafond en métal et caoutchouc
Forme C Type de forme ronde B=Largeur(mm) 62,5
D=Diamètre(mm) 63 E=Entraxe des alésages(mm) 85 H3(mm) 1,5
SW=Largeur de clé(mm) 21 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique