Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | D1 (mm) | H (mm) | D2 (mm) | Pour vis | Poids (kg) | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 3,2 | 1 | 9 | M3 | 0,0003 | false | ||
0.21 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 3,2 | 1 | 9 | M3 | 0,0003 | false | ||
0.24 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 4,3 | 1,6 | 12 | M4 | 0,0008 | false | ||
0.26 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 4,3 | 1,6 | 12 | M4 | 0,0008 | false | ||
0.36 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 5,3 | 2 | 15 | M5 | 0,0013 | false | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 5,3 | 2 | 15 | M5 | 0,0013 | false | ||
0.47 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 6,4 | 3 | 17 | M6 | 0,0018 | false | ||
0.52 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 6,4 | 3 | 17 | M6 | 0,0018 | false | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 8,4 | 4 | 21 | M8 | 0,0023 | false | ||
0.66 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 8,4 | 4 | 21 | M8 | 0,0076 | false | ||
0.71 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 10,5 | 4 | 25 | M10 | 0,0028 | false | ||
0.78 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 10,5 | 4 | 25 | M10 | 0,0109 | false | ||
0.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 3,2 | 1 | 9 | M3 | 0,0003 | true | ||
0.39 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 4,3 | 1,6 | 12 | M4 | 0,0008 | true | ||
0.60 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 5,3 | 2 | 15 | M5 | 0,0013 | true | ||
0.78 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 6,4 | 3 | 17 | M6 | 0,0018 | true | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 8,4 | 4 | 21 | M8 | 0,0023 | true | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 10,5 | 4 | 25 | M10 | 0,0028 | true | ||
3.45 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 13 | 6 | 30 | M12 | 0,0033 | true | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 15 | 6 | 36 | M14 | 0,0038 | true | ||
5.50 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 17 | 6 | 40 | M16 | 0,0043 | true | ||
7.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 19 | 8 | 44 | M18 | 0,0048 | true | ||
0.95 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 13 | 6 | 30 | M12 | 0,0033 | false | ||
9.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 21 | 8 | 44 | M20 | 0,0053 | true | ||
1.05 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 13 | 6 | 30 | M12 | 0,0230 | false | ||
10.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 23 | 8 | 50 | M22 | 0,0058 | true | ||
14.34 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A2 | naturel | 25 | 10 | 50 | M24 | 0,0063 | true | ||
1.31 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 15 | 6 | 36 | M14 | 0,0038 | false | ||
1.44 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 15 | 6 | 36 | M14 | 0,0038 | false | ||
1.43 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 17 | 6 | 40 | M16 | 0,0043 | false | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 17 | 6 | 40 | M16 | 0,0397 | false | ||
1.78 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 19 | 8 | 44 | M18 | 0,0048 | false | ||
1.97 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 19 | 8 | 44 | M18 | 0,0048 | false | ||
2.02 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 21 | 8 | 44 | M20 | 0,0053 | false | ||
2.22 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 21 | 8 | 44 | M20 | 0,0053 | false | ||
3.09 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 23 | 8 | 50 | M22 | 0,0058 | false | ||
3.40 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 23 | 8 | 50 | M22 | 0,0058 | false | ||
3.45 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 25 | 10 | 50 | M24 | 0,0063 | false | ||
4.49 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 25 | 10 | 50 | M24 | 0,0063 | false | ||
4.52 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 28 | 10 | 60 | M27 | 0,0068 | false | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 28 | 10 | 60 | M27 | 0,0068 | false | ||
5.95 € | 1 | 4 jours | Acier | naturel | 31 | 10 | 68 | M30 | 0,0072 | false | ||
7.73 € | 1 | 4 jours | Acier | galvanisée | 31 | 10 | 68 | M30 | 0,0072 | false | ||
1.56 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A4 | naturel | 8,4 | 4 | 21 | M8 | 0,0003 | true | ||
1.87 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A4 | naturel | 10,5 | 4 | 25 | M10 | 0,0008 | true | ||
4.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A4 | naturel | 13 | 6 | 30 | M12 | 0,0013 | true | ||
6.59 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A4 | naturel | 17 | 6 | 40 | M16 | 0,0018 | true | ||
11.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A4 | naturel | 21 | 8 | 44 | M20 | 0,0023 | true | ||
22.95 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable A4 | naturel | 25 | 10 | 50 | M24 | 0,0028 | true |
Loading...
Finition 1 | forme haute | Désignation | Rondelle | DIN | DIN 7349 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
D1(mm)
H(mm)
D2(mm)
Pour vis
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles