Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm (K0971)

Vis CHC rectifiées 5 axes UNILOCK pour fixation de pièces, à pas de 80 mm (K0971)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces

· Adapté au tenon de serrage K0968

· Faible profondeur de vissage dans la pièce

· Positionnement de la pièce à l'aide d'un filetage court

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0971.16101040
K0971.16121040
K0971.16121049
K0971.16161055
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage SW=largeur de clavette
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2 L3 Couple de serrage max
(Nm)

63.18 €

1 4 jours M10x1,5840,5288,5747

63.18 €

1 4 jours M12x1,751040,5289,5863

63.18 €

1 4 jours M12x1,75105037,51817,575

63.18 €

1 4 jours M16x21058,543,52423,5100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface trempée et oxydée D2(mm) 20,9
D=Diamètre de tige(mm) 16 L4 - Finition 1 UNILOCK
Finition 2 pour fixation de pièces Désignation Vis CHC rectifiée 5 axes Type de produit sans rondelle
Taille PAS DE 80MM

Assistance technique