Vis H avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® (K1327)

Vis H avec embase pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® (K1327)
· Convient spécialement pour les locaux sanitaires

· La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile

· Étanchéité supplémentaire en association avec la rondelle (K1326)

· Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1327.05X30
K1327.06X40
K1327.06X50
K1327.08X35
K1327.08X40
K1327.08X45
K1327.08X50
K1327.08X55
K1327.08X60
K1327.08X65
K1327.08X70
K1327.10X25
K1327.10X35
K1327.10X40
K1327.10X50
K1327.10X55
K1327.10X60
K1327.10X70
K1327.10X75
K1327.12X45
K1327.12X50
K1327.12X55
K1327.12X60
K1327.12X70
K1327.12X75
K1327.12X80
K1327.16X30
K1327.16X40
K1327.16X45
K1327.16X50
K1327.16X55
K1327.16X65
K1327.16X70
K1327.16X75
K1327.16X80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)

1.51 €

1 4 jours M587,3301611,850,5

2.09 €

1 4 jours M6109401814,260,55

2.48 €

1 4 jours M6109501814,260,55

2.84 €

1 4 jours M8131135221880,7

3.04 €

1 4 jours M8131140221880,7

3.34 €

1 4 jours M8131145221880,7

3.52 €

1 4 jours M8131150221880,7

3.94 €

1 4 jours M8131155221880,7

3.94 €

1 4 jours M8131160221880,7

4.27 €

1 4 jours M8131165221880,7

4.27 €

1 4 jours M8131170221880,7

3.16 €

1 4 jours M101613,5252222,3100,8

3.51 €

1 4 jours M101613,5352622,3100,8

3.86 €

1 4 jours M101613,5402622,3100,8

4.35 €

1 4 jours M101613,5502622,3100,8

4.72 €

1 4 jours M101613,5552622,3100,8

4.72 €

1 4 jours M101613,5602622,3100,8

5.22 €

1 4 jours M101613,5702622,3100,8

5.69 €

1 4 jours M101613,5752622,3100,8

5.93 €

1 4 jours M121817453026,6120,9

6.18 €

1 4 jours M121817503026,6120,9

6.76 €

1 4 jours M121817553026,6120,9

6.76 €

1 4 jours M121817603026,6120,9

7.37 €

1 4 jours M121817703026,6120,9

8.69 €

1 4 jours M121817753026,6120,9

8.69 €

1 4 jours M121817803026,6120,9

6.90 €

1 4 jours M162421302635161,2

7.30 €

1 4 jours M162421403635161,2

7.69 €

1 4 jours M162421453635161,2

8.19 €

1 4 jours M162421503635161,2

8.66 €

1 4 jours M162421553635161,2

9.61 €

1 4 jours M162421653635161,2

9.61 €

1 4 jours M162421703635161,2

10.59 €

1 4 jours M162421753635161,2

10.59 €

1 4 jours M162421803635161,2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corde acier 1.4404 Finition 1 Hygienic Usit® Matériau principal Acier inoxydable
Désignation Vis H Corps de finition de surface poli finition miroir

Assistance technique