Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125° (K1448)

Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125° (K1448)
· Résistance au pliage et à la torsion

· Montage possible à droite ou à gauche

· Pour applications horizontales ou verticales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1448.1442932
K1448.442932
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Code acier Poids
(kg)
PL Edelstahl

38.84 €

1 4 jours Acier inoxydable A4naturel1.44040,0526true

24.32 €

1 4 jours Acierzingué-0,0545false

Loading...

  1. 1

Informations de base

Version 2 125° A1(mm) 34 B1(mm) 13
D(mm) 4,2 Finition 1 interne Désignation Charnière
A=Largeur(mm) 44 A2(mm) 20 B=Hauteur(mm) 29
B2(mm) 6 B3(mm) 9,5 C(mm) 32
S(mm) 2 RoHS true

Assistance technique