Charnières en acier internes, angle d‘ouverture 110° (K1449)

Charnières en acier internes, angle d‘ouverture 110° (K1449)
· Modèle renforcé

· Montage possible à droite ou à gauche

· Pour applications horizontales ou verticales

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1449.1028076

Référence pièce
K1449.1028076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.91 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Version 2 110° A1(mm) 81
B1(mm) 27 D(mm) 7 Finition 1 interne
Désignation Charnière Corps de finition de surface zingué A=Largeur(mm) 102
B=Hauteur(mm) 80,5 B2(mm) 14 B3(mm) 32
B4(mm) 12 B5(mm) 16 B6(mm) 20,5
C(mm) 76 S(mm) 3 Poids(kg) 0,5159
RoHS true

Assistance technique