Raccords en T Ø30 avec raccordement à la rainure 8 type I avec dispositif anti-rotation (K1981)

Raccords en T Ø30 avec raccordement à la rainure 8 type I avec dispositif anti-rotation (K1981)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Le dispositif anti-rotation peut être ôté à l'aide d'un tournevis plat.

· Pour le raccordement de profilés aluminium de type I avec rainure 8

· Dispositif anti-rotation très résistant

· Prémonté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1981.301

Référence pièce
K1981.301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.91 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Profil Ø30 Finition 2 Type I
Finition 1 avec sécurité anti-rotation Désignation Raccord en T Ø30 pour rainure 8 ESD à décharge électrostatique oui
Poids(kg) 0,1354 RoHS true PL Edelstahl false

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T Ø30 avec raccordement à la rainure 8 type I avec dispositif anti-rotation (K1981), le numéro d'article est le suivant: K1981.301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1981.301.

Assistance technique