Raccords bout à bout à bille Ø30 type I avec dispositif anti-rotation (K1989)

Raccords bout à bout à bille Ø30 type I avec dispositif anti-rotation (K1989)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Le dispositif anti-rotation peut être ôté à l'aide d'un tournevis plat.

· Avec élément sphérique librement mobile

· Dispositif anti-rotation très résistant

· Prémonté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1989.301

Référence pièce
K1989.301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.63 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Profil Ø30 Finition 2 Type I
Finition 1 avec sécurité anti-rotation Désignation Raccord bout à bout à bille Ø30 ESD à décharge électrostatique oui
Poids(kg) 0,2190 RoHS true PL Edelstahl false

Vous vous trouvez sur la page de Raccords bout à bout à bille Ø30 type I avec dispositif anti-rotation (K1989), le numéro d'article est le suivant: K1989.301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1989.301.

Assistance technique