Porte-étiquettes Ø30 type I transparents, adhésifs, forme A, ronds (K2002)

Porte-étiquettes Ø30 type I transparents, adhésifs, forme A, ronds (K2002)
· Modèle léger pour des constructions au poids optimisé

· Montage facile sur les tubes ronds

· Adhésif

· Avec ouverture pour insérer les étiquettes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2002.301

Référence pièce
K2002.301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.20 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique L=Longueur(mm) 102 Profil Ø30
Finition 2 Type I Désignation Porte-étiquette Forme A
Type de forme ronde D=Diamètre(mm) 30 E(mm) 26,4
H(mm) 30,2 Poids(kg) 0,0060 RoHS true
PL Edelstahl false

Vous vous trouvez sur la page de Porte-étiquettes Ø30 type I transparents, adhésifs, forme A, ronds (K2002), le numéro d'article est le suivant: K2002.301.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2002.301.

Assistance technique