Pied patte d‘oie (K1937)

Pied patte d‘oie (K1937)
· Adaptation parfaite aux installations de convoyage

· Stable

· Avec marquages pour un positionnement exact

· Avec trous de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1937.161
K1937.201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
T
(mm)
Capacité de charge
(N)
D1
(mm)
D=Filetage B
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
A1
(mm)
Poids
(kg)

10.36 €

1 4 jours 6525400040M1670119,545-0,2927

16.78 €

1 4 jours 7527,5600052M2090139,550550,4560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium RoHS true Désignation Pied Patte d'Oie

Assistance technique