Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme B, non verrouillable (K2011)

Fermeture à déclic en plastique avec creux de poignée, encliquetable, forme B, non verrouillable (K2011)
· Utilisation facile

· Pour vantaux d'épaisseur 0,9 à 1,6 mm

· Versions verrouillables

· Montage simple et rapide sans outil

· Montage affleurant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2011.00926340
K2011.01326340
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S=Épaisseur de porte
(mm)

4.90 €

1 4 jours 0,9-1,2

4.90 €

1 4 jours 1,3-1,6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal ABS Couleur principale noir Matériau du composant Acier inoxydable
Forme B Type-forme non verrouillables Finition 1 Schale
Finition 2 encliquetables B=Largeur(mm) 34 B1(mm) 30,2
B2(mm) 17 H=Hauteur(mm) 24,6 H2(mm) 2
H3(mm) 30,5 L=Longueur(mm) 61 L1(mm) 67,4
L2(mm) 6,7 L3(mm) 12,5 L4(mm) 49
R(mm) max. 0,25 Plage de température(°C) -40 à 60 Désignation Verrou à déclic
H1=Zone de retenue totale(mm) 6,7 Code acier composant 1.4310 Poids(kg) 0,0140
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique