Grenouillères en Inox, avec déclencheur forme B (K1357)

Grenouillères en Inox, avec déclencheur forme B (K1357)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Surface mate satinée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1357.43100

Référence pièce
K1357.43100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.38 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Forme B Finition 1 avec declenchement
Finition 2 trou de fixation cache Désignation Grenouillère Code acier 1.4301
Type de produit Standard B=Largeur(mm) 53 B1(mm) 44
D=Alésage de fixation(mm) 4,3 D1(mm) 4,3 E(mm) 32
E1(mm) 13,5 E2(mm) 32 E3(mm) 18
E4(mm) 36,5 E5(mm) 32 H=Hauteur(mm) 19,5
H1(mm) 5 L=Longueur(mm) 100 S(mm) 2
Poids(kg) 0,1884 PL Edelstahl true RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Grenouillères en Inox, avec déclencheur forme B (K1357), le numéro d'article est le suivant: K1357.43100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1357.43100.

Assistance technique