Charnière avec interrupteur de sécurité modèle long, charnière supplémentaire (K1501)

Charnière avec interrupteur de sécurité modèle long, charnière supplémentaire (K1501)
· Pour le contrôle de la position des portes, volets et capots de protection

· Intégration optimale dans la construction adjacente

· Angle de commutation réglable librement

· Avec aide au montage

· Meilleure protection contre la manipulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1501.98116

Référence pièce
K1501.98116
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

49.27 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 116 Matériau principal Zinc Version 2 version longue
A=Longueur(mm) 98 Type de fixation trous oblongs Finition 1 pour charnière de sécurité
Désignation Charnière Supplémentaire F1(N) 5000 F2(N) 5000
Matériau du composant Plastique Type de produit Charnière Poids(kg) 0,3364

Vous vous trouvez sur la page de Charnière avec interrupteur de sécurité modèle long, charnière supplémentaire (K1501), le numéro d'article est le suivant: K1501.98116.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1501.98116.

Assistance technique