Charnière avec interrupteur de sécurité version longue, forme B (K1501)

Charnière avec interrupteur de sécurité version longue, forme B (K1501)
· Pour le contrôle de la position des portes, volets et capots de protection

· Intégration optimale dans la construction adjacente

· Angle de commutation réglable librement

· Avec aide au montage

· Meilleure protection contre la manipulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1501.981161121
K1501.981161122
K1501.981162121
K1501.981162122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Position de raccordement Préréglage Poids
(kg)

155.85 €

1 4 jours en basmontage extérieur0,5565

155.85 €

1 4 jours en hautmontage extérieur0,5565

155.85 €

1 4 jours en basuniverselle0,5630

155.85 €

1 4 jours en hautuniverselle0,5630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 116 Matériau principal Zinc Forme B
Version 2 version longue A=Longueur(mm) 98 Type de fixation trous oblongs
Type de raccordement câble Désignation Charnière de Sécurité F1(N) 5000
F2(N) 5000 Contacts 1F / 2O Matériau du composant Plastique
Type de produit Charnière avec fonction de commutation électrique

Assistance technique