Écrous borgnes avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1328)

Écrous borgnes avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1328)
Matière :
Inox 1.4404.
Finition :
Aspect poli brillant.
Sur demande :
Outil, dim. 8 à 24.
Accessoires :
Rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® K1326.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1328.16

Référence pièce
K1328.16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.38 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable D M16 D1(mm) 34
H(mm) 30 R(mm) 0,45 SW(mm) 24
T(mm) 22

Vous vous trouvez sur la page de Écrous borgnes avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1328), le numéro d'article est le suivant: K1328.16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1328.16.

Assistance technique