PPS SQCI - Collier de fixation pour profil carré

PPS SQCI - Collier de fixation pour profil carré
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS SQCI25
PPS SQCI25HN8
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
5 Devis
5 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif Température(°C) -20 à +80
Technologie PPS Grip Concept Pour tube Ø int.(mm) 25 Matière Tube et raccords aluminium
Filetage M8 Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16

Assistance technique