Kit de dilatation

Kit de dilatation
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 DK50BB
PPS1 DK63
PPS1 DK63BB
PPS1 DK80
PPS1 DK80BB
PPS1 DK100
PPS1 DK100BB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Dimension bride
(inch)
Pour tube Ø ext.
(mm)

148.42 €

1 6 jours G 1 1/22"50

237.70 €

1 7 jours --63

183.25 €

1 6 jours G 1 1/22,1/2"63

291.23 €

1 7 jours --80

291.78 €

1 6 jours G 1 1/23"80

570.17 €

1 6 jours --100

334.87 €

1 6 jours G 1 1/24"100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Technologie PPS Grip Concept Matière Tube et raccords aluminium Point fort Système évolutif
Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation 0 à 16 bar Température(°C) -20 à +80
Vide -0,98 bar (98% vide)

Assistance technique