Coude mâle 90° cylindrique orientable - RIC MG

Coude mâle 90° cylindrique orientable - RIC MG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RIC MG0400
RIC MG0600
RIC MG0601
RIC MG0800
RIC MG0801
RIC MG0802
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

48.32 €

1 6 jours G 1/84

48.50 €

1 6 jours G 1/86

52.57 €

1 6 jours G 1/46

61.68 €

1 6 jours G 1/88

63.23 €

1 6 jours G 1/48

66.83 €

1 6 jours G 3/88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Acier Inox AISI 316 Pression d'utilisation 0 à 16 bar Température(°C) 0 à +120

Assistance technique