Raccord fileté femelle pour traversée de cloison, BSI Type

Raccord fileté femelle pour traversée de cloison,  BSI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSI 062101

Référence pièce
BSI 062101
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPP G 1/4 Profil British Matière Corps composite
Pression d'utilisation 2 à 12 bar Point fort Anti-rayures Anti-statique Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet)
Débit sous 6 bar 750 l/min (ΔP = 0,6 bar) Ø de passage(mm) 6 Température(°C) -15 à +70
Ø de perçage 27 Epaisseur de la cloison(mm) 2 - 11

Vous vous trouvez sur la page de Raccord fileté femelle pour traversée de cloison, BSI Type, le numéro d'article est le suivant: BSI 062101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSI 062101.

Assistance technique