Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSI 062101 |
CSI 082103 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | Débit sous 6 bar | Ø de passage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.90 € | 1 | 7 jours | G 1/4 | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | ||
63.05 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 2028 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 |
Loading...
Matière | Corps composite | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar | Point fort | Anti-rayures Anti-statique |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Température(°C) | -15 à +70 | Ø de perçage | 27 |
Epaisseur de la cloison(mm) | 11 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Débit sous 6 bar
Ø de passage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles