Raccord fileté femelle, ORG Type

Raccord fileté femelle, ORG Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ORG 081101
ORG 081102
ORG 081103
ORG 081112
ORG 081113
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Filetage femelle BSPT
1 Devis G 1/4-
1 Devis G 3/8-
1 Devis G 1/2-
1 Devis G 1/4R 3/8
1 Devis G 1/4R 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profil Asian Matière Corps composite Pression d'utilisation 2 à 12 bar
Point fort Anti-rayures Technologie Bague Ø de passage(mm) 8
Température(°C) -15 à +70

Assistance technique