Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ESI 118104EWK
Matière | Corps composite Polyamide | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar | Point fort | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 3530 l/min (ΔP = 0,6 bar) | Ø de passage(mm) | 10,4 |
Sortie 2 raccords | ESI 11EB | Température(°C) | -15 à +70 | Entrée filetage femelle BSPP | G 3/4 |
Vous vous trouvez sur la page de Applique murale filetée femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil European, le numéro d'article est le suivant: ESI 118104EWK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ESI 118104EWK.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles