Applique murale fileté femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil Truflate

Applique murale fileté femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil Truflate
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

USI 118104EWK

Référence pièce
USI 118104EWK
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profil Truflate Matière Corps composite Polyamide Pression d'utilisation 2 à 12 bar
Point fort Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Débit sous 6 bar 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage(mm) 11 Sortie 2 raccords USI 11EB Température(°C) -15 à +70
Entrée filetage femelle NPT 3/4" FNPT

Vous vous trouvez sur la page de Applique murale fileté femelle - 2 raccords et purge manuelle - Profil Truflate, le numéro d'article est le suivant: USI 118104EWK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article USI 118104EWK.

Assistance technique