Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OSG 088103WK |
OSG 088104WK |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | |
---|---|---|---|---|
1 | Devis | G 1/2 | ||
1 | Devis | G 3/4 |
Loading...
Profil | Asian | Matière | Corps composite | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-rayures | Technologie | Sécurité (anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 1966 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ø de passage(mm) | 8 | Sortie 2 raccords | OSG 08 | Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Type
Propriétés optionnelles