Applique murale filetée femelle - 1 raccord et purge manuelle - Profil British

Applique murale filetée femelle - 1 raccord et purge manuelle - Profil British
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ESI 071103WK
ESI 111103EWK
ESI 111103WK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil Matière Pression d'utilisation Point fort Débit sous 6 bar Ø de passage
(mm)
Sortie 1 raccord

42.50 €

1 7 jours -Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique1820 l/min (ΔP = 0,6 bar)7,4ESI 07

68.70 €

1 7 jours -Corps composite Polyamide2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3530 l/min (ΔP = 0,6 bar)10,4ESI 11EB

108.35 €

1 7 jours European 10,4 mmCorps Inox2 à 16 barAnti-statique Conditions sévères Excellent rendement3530 l/min (ΔP = 0,6 bar)10,4ESI 11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Température(°C) -15 à +70 Entrée filetage femelle BSPP G 1/2

Assistance technique