Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
USI 111103EWK |
USI 111203WK |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière | Pression d'utilisation | Point fort | Sortie 1 raccord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | Corps composite Polyamide | 2 à 12 bar | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement | USI 11EB | ||
1 | Devis | Acier INOX | 2 à 16 bar | Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement | USI 11 |
Loading...
Profil | Truflate | Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
---|---|---|---|---|---|
Ø de passage(mm) | 11 | Température(°C) | -15 à +70 | Entrée filetage femelle NPT | 1/2" FNPT |
Configurer
Propriétés de base
Matière
Pression d'utilisation
Point fort
Sortie 1 raccord
Type
Propriétés optionnelles