Applique murale fileté femelle - 1 raccord et purge manuelle - Profil Truflate

Applique murale fileté femelle - 1 raccord et purge manuelle - Profil Truflate
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OSG 081103WK

Référence pièce
OSG 081103WK
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPP G 1/2 Profil Asian Matière Corps composite
Pression d'utilisation 2 à 12 bar Point fort Anti-rayures Technologie Sécurité (anti-coup de fouet)
Débit sous 6 bar 1966 l/min (ΔP = 0,6 bar) Ø de passage(mm) 8 Sortie 1 raccord OSG 08
Température(°C) -15 à +70

Vous vous trouvez sur la page de Applique murale fileté femelle - 1 raccord et purge manuelle - Profil Truflate, le numéro d'article est le suivant: OSG 081103WK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OSG 081103WK.

Assistance technique