Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle

Distributeur fixe à 2 directions fileté femelle
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSI 068101
BSI 068102
BSI 068103
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP
1 Devis G 1/4
1 Devis G 3/8
1 Devis G 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profil British Matière Corps composite Pression d'utilisation 2 à 12 bar
Point fort Anti-rayures Anti-statique Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Débit sous 6 bar 750 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage(mm) 6 Température(°C) -15 à +70

Assistance technique