Embout pour flexibles - INOX

Embout pour flexibles - INOX
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ERP 076808HE
ERP 076809HE
ERP 076810HE
PROXI 066806
PROXI 066808
PROXI 066810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Matière Pression d'utilisation Point fort Technologie Débit sous 6 bar Ø de passage
(mm)
Température
(°C)
Pour tuyau Ø int.
(mm)

16.30 €

1 7 jours -Acier INOX----7,4-8

16.30 €

1 7 jours -Acier INOX----7,4-9

16.30 €

1 7 jours -Acier INOX----7,4-10

74.17 €

1 7 jours Ambiances corrosivesCorps composite Obturateur acier INOX0 à 12 barAnti-rayuresDéconnexion bouton800 l/min (ΔP = 0,6 bar)6-15 à +706

65.38 €

1 7 jours Ambiances corrosivesCorps composite Obturateur acier INOX0 à 12 barAnti-rayuresDéconnexion bouton800 l/min (ΔP = 0,6 bar)6-15 à +708

59.03 €

1 7 jours Ambiances corrosivesCorps composite Obturateur acier INOX0 à 12 barAnti-rayuresDéconnexion bouton800 l/min (ΔP = 0,6 bar)6-15 à +7010

Loading...

  1. 1

Assistance technique