Raccord pour flexibles, IRC Type

Raccord pour flexibles,  IRC Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ISI 061806
ISI 061808
ISI 061810
ISI 061813
ISI 081808
ISI 081810
ISI 081813
ISI 081816
ISI 111809EB
ISI 111810
ISI 111810EB
ISI 111813
ISI 111813EB
ISI 111816
ISI 111816EB
ISI 111819
ISI 111819EB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière Pression d'utilisation Point fort Débit sous 6 bar Ø de passage
(mm)
Pour tuyau Ø int.
(mm)

21.82 €

10 7 jours Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique833 l/min (ΔP = 0,6 bar)66

21.82 €

10 7 jours Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique833 l/min (ΔP = 0,6 bar)68

21.82 €

10 7 jours Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique833 l/min (ΔP = 0,6 bar)610

21.82 €

10 7 jours Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique833 l/min (ΔP = 0,6 bar)613

34.22 €

5 7 jours Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)88

34.22 €

5 7 jours Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)810

34.22 €

5 7 jours Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)813

34.22 €

5 7 jours Corps composite2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique2028 l/min (ΔP = 0,6 bar)816

59.37 €

1 7 jours Corps composite Polyamide2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)119

103.95 €

1 7 jours Corps Inox2 à 16 barAnti-statique Conditions sévères Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1110

59.37 €

1 7 jours Corps composite Polyamide2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1110

90.72 €

1 7 jours Corps Inox2 à 16 barAnti-statique Conditions sévères Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1113

49.33 €

1 7 jours Corps composite Polyamide2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1113

90.72 €

1 7 jours Corps Inox2 à 16 barAnti-statique Conditions sévères Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1116

49.98 €

1 7 jours Corps composite Polyamide2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1116

92.95 €

1 7 jours Corps Inox2 à 16 barAnti-statique Conditions sévères Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1119

55.28 €

1 7 jours Corps composite Polyamide2 à 12 barAnti-rayures Anti-statique Excellent rendement3686 l/min (ΔP = 0,6 bar)1119

Loading...

  1. 1

Informations de base

Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Température(°C) -15 à +70

Assistance technique