Raccord pour flexibles, ORG Type

Raccord pour flexibles,  ORG Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ORG 081808
ORG 081810
ORG 081813
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø int.
(mm)
1 Devis 8
1 Devis 10
1 Devis 13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profil Asian Matière Corps composite Pression d'utilisation 2 à 12 bar
Point fort Anti-rayures Technologie Bague Ø de passage(mm) 8
Température(°C) -15 à +70

Assistance technique