Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
USI 111252 |
USI 111253 |
USI 111254 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage mâle NPT | |
---|---|---|---|---|
1 | Devis | 3/8" MNPT | ||
1 | Devis | 1/2" MNPT | ||
1 | Devis | 3/4" MNPT |
Loading...
Profil | Truflate | Matière | Acier INOX | Pression d'utilisation | 2 à 16 bar |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement | Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ø de passage(mm) | 11 | Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage mâle NPT
Type
Propriétés optionnelles