Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ESI 071101HE |
ESI 071102HE |
ESI 071103HE |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
52.05 € | 1 | 7 jours | G 1/4 | ||
55.07 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | ||
62.20 € | 1 | 7 jours | G 1/2 |
Loading...
Application | Ambiances corrosives | Matière | Corps composite Obturateur acier INOX | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-rayures Anti-statique | Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 1820 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ø de passage(mm) | 7,4 | Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles