Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PROXI 061101 |
PROXI 061102 |
PROXI 061103 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|
104.57 € | 1 | 7 jours | G 1/4 | ||
122.78 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | ||
125.13 € | 1 | 7 jours | G 1/2 |
Loading...
Application | Ambiances corrosives | Matière | Corps composite Obturateur acier INOX | Pression d'utilisation | 0 à 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-rayures | Technologie | Déconnexion bouton | Débit sous 6 bar | 800 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ø de passage(mm) | 6 | Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles