Raccord fileté femelle cylindrique, USI Type

Raccord fileté femelle cylindrique, USI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USI 111102EB
USI 111103EB
USI 111104EB
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP NPT Femelle
1 Devis G 3/83/8 NPT
1 Devis G 1/21/2 NPT
1 Devis G 3/43/4 NPT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profil Truflate Matière Corps composite Polyamide Pression d'utilisation 2 à 12 bar
Point fort Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Débit sous 6 bar 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage(mm) 11 Température(°C) -15 à +70

Assistance technique