Raccord fileté femelle cylindrique, Corps composite Polyamide, USI Type

Raccord fileté femelle cylindrique, Corps composite Polyamide, USI Type
Large gammes de raccords rapides air comprimé
Standard : connexion et déconnexion rapide
Sécurité : décompression et désaccouplement rapide sans risque de coup de fouet
Produit phare de nos gammes de produits, les raccords rapides prevoS1 allient performance technologique et avantages économiques pour répondre aux besoins les plus exigeants de l’opérateur:
Gestion automatique de la décompression et déconnexion en toute sécurité, fabrication sans silicone, construction anti-statique, certification ATEX..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
USI 111202
USI 111203
USI 111204
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
NPT Femelle
1 Devis 3/8" FNPT
1 Devis 1/2" FNPT
1 Devis 3/4" FNPT

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profil Truflate Matière Acier INOX Pression d'utilisation 2 à 16 bar
Point fort Anti-statique Conditions sévères Excellent rendement Technologie Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) Débit sous 6 bar 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar)
Ø de passage(mm) 11 Température(°C) -15 à +70

Assistance technique