Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSM 068101 |
CSM 068102 |
CSM 068103 |
CSM 088102 |
CSM 088103 |
CSM 088104 |
CSM 118103 |
CSM 118104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage femelle BSPP | Pression d'utilisation | Débit sous 6 bar | Ø de passage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.22 € | 1 | 7 jours | G 1/4 | 0 à 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | ||
56.62 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | 0 à 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | ||
62.27 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 0 à 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 6 | ||
85.13 € | 1 | 7 jours | G 3/8 | 2 à 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | ||
86.73 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 2 à 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | ||
103.32 € | 1 | 7 jours | G 3/4 | 2 à 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 8 | ||
154.28 € | 1 | 7 jours | G 1/2 | 2 à 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 11 | ||
169.42 € | 1 | 7 jours | G 3/4 | 2 à 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | 11 |
Loading...
Matière | Corps Inox | Point fort | Anti-statique | Technologie | Sécurité (anti-coup de fouet) |
---|---|---|---|---|---|
Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage femelle BSPP
Pression d'utilisation
Débit sous 6 bar
Ø de passage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles