Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
USI 111152EB |
USI 111153EB |
USI 111154EB |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage mâle BSPP | Filetage mâle NPT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | G 3/8 | 3/8 NPT | ||
1 | Devis | G 1/2 | 1/2 NPT | ||
1 | Devis | G 3/4 | 3/4 NPT |
Loading...
Profil | Truflate | Matière | Corps composite Polyamide | Pression d'utilisation | 2 à 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-rayures Anti-statique Excellent rendement | Technologie | Sécurité "one push"(anti-coup de fouet) | Débit sous 6 bar | 2987 l/min (ΔP = 0,6 bar) |
Ø de passage(mm) | 11 | Température(°C) | -15 à +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage mâle BSPP
Filetage mâle NPT
Type
Propriétés optionnelles