Prise rallonge filetée mâle cylindrique (Numéros de référence)

Prise rallonge filetée mâle cylindrique
Les raccords CPI connectent des circuits de régulation de température, en particulier pour les moules sur presse à injecter les thermoplastiques et les alliages d’aluminium. Les circuits concernés véhiculent de l'eau froide (réfrigérée) ou de l'eau chaude.

Les deux diamètres disponibles, Ø8 mm et Ø12 mm, passage intégral, offrent un débit maximum pour un faible encombrement extérieur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPI 081050F14
CPI 081050F18
CPI 081100F14
CPI 081100F18
CPI 081150F14
CPI 081150F18
CPI 081200F14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur Maxi
(mm)

4.75 €

1 6 jours 50

4.38 €

1 6 jours 50

6.38 €

1 6 jours 100

6.92 €

1 6 jours 100

9.27 €

1 6 jours 150

8.53 €

1 6 jours 150

13.13 €

1 6 jours 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression de service maximale(bar) 10 bar Matière Corps laiton nickelé Débit 30 l/min (ΔP = 0,5bar)
Ø de passage(mm) 8 Température(°C) -15 à +90

Assistance technique