Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPI 086808 |
CPI 086810 |
CPI 086812 |
CPI 126813 |
CPI 126816 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit | Ø de passage (mm) | Pour tuyau Ø int. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 10 | 6 jours | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 8 | 8 | ||
7.03 € | 10 | 6 jours | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 8 | 10 | ||
7.03 € | 10 | 6 jours | 30 l/min (ΔP = 0,5bar) | 8 | 12 | ||
15.28 € | 10 | 6 jours | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 12 | 13 | ||
18.38 € | 10 | 6 jours | 85 l/min (ΔP = 0,5bar) | 12 | 16 |
Loading...
Pression de service maximale(bar) | 10 bar | Matière | Corps laiton nickelé | Température(°C) | -15 à +90 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Débit
Ø de passage(mm)
Pour tuyau Ø int.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles